配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
후드/하우징
88
Frames
17
型号: 97 00 000 3713
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Push-In
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3713
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
후드/하우징
88
Frames
17
产品详情
식별
  • 카테고리 모듈
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 모듈 유형 Han® Domino CC Cube
  • 모듈 사이즈 도미노 모듈
  • 모듈 설명 소형 탭
버전
  • 터미네이션 방법 Push-In
  • 젠더 암형
  • 컨택트핀 개수 2
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1.5 ... 6 mm²
  • 전선 외부 직경 ≤6.3 mm
  • 정격 전류 ‌ 40 A
  • 정격 전압 500 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 탈피 길이 12 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 카테고리 2
    IEC 60352-7
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 13.2 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713141132886
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较