配套产品
配套产品
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
Contact inserts
2
型号: 97 00 000 0416
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short_GND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Carrier Cube
Domino 模块
短版, 大凸片
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0416
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short_GND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
Contact inserts
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® Carrier Cube
  • Modulets størrelse Domino-modul
  • Beskrivelse af modulet
    Kort version
    Stor fane
Version
  • Detaljer Med ekstra afskærmningstilslutning til den hængslede ramme
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较