配套产品
配套产品
Tools
1
Custodie
83
Frames
17
Contact inserts
2
型号: 97 00 000 0428
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Carrier Cube
Domino 模块
短版, 大凸片
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0428
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Custodie
83
Frames
17
Contact inserts
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Han® Carrier Cube
  • Dimensione del modulo Moduli Domino
  • Descrizione del modulo
    Versione corta
    Scheda grande
Versione
  • Dettagli applicativi Insulated to the hinged frame.
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较