配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 97 00 000 3692
Han-Mod_M_EE_4_F_C.1_PIT
Han-Mod_M_EE_4_F_C.1_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino EE Cube
Domino module
Small tab
Push-In
Female
Contacts: 4
Rated current: ‌16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3692
Han-Mod_M_EE_4_F_C.1_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Domino EE Cube
  • Tamaño del módulo Módulo Domino
  • Descripción del módulo Pestaña pequeña
Versión
  • Método de terminación Push-In
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 4
Características técnicas
  • Diámetro exterior de cable ≤4,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Longitud de pelado 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60352-7
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • GTIN 5713141113120
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较