登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
...
Han-
Yellock
®
Inserţii
97 00 000 0410
型号: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 0.5 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserţii
Tip modul
Modul Han
®
Gigabit
Descrierea modulului
Inserţie
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Gen
Mamă
Număr de contacte
8
alte contacte
+ ecranare
Detalii
Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Detalii
Nu este adecvat pentru carcase/prize de construcţie joasă, precum nici pentru Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact şi Han-Modular
®
Twin.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,08 ... 0,25 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 28 ... AWG 23
Diametru exterior fir
≤1,4 mm
Curent nominal
0,5 A
Tensiune nominală
32 V
Tensiune de impuls nominală
0,8 kV
Grad de poluare
3
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Rezistenţă de contact, ecranare
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polimer cristale lichide (LCP)
Material (ecranare)
Zinc turnat sub presiune, placat cu nichel
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Nichel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85389099
eCl@ss
27.440.205,00