登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Carcaças/Bases
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
製品シリーズ
Han-Modular® モジュラー式コネクタ
...
モジュール
パワー 16 A ... 400 A
97 00 000 1747
型号: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino Multiplier
Domino 模块
小标签
Push-In
公头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Carcaças/Bases
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
モジュール
製品シリーズ
Han-Modular®
モジュールのタイプ
Han
®
Domino Multiplier
モジュールのサイズ
Dominoモジュール
モジュールの説明
小さなタブ
バージョン
結線方式
Push-In
ジェンダー
公头
コンタクト数
1
パワーコンタクト数
1
特殊コンタクト数
4x 接続
特殊コンタクトの仕様
接続
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
ワイヤー外径
≤4.8 mm
定格電流
16 A
定格電流
The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
定格電圧
400 V
定格サージ電圧
6 kV
汚染度
3
ストリップ 長さ
10 mm
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
耐振動性
2 类,符合 IEC 61373 标准
材質
材質 (インサート)
聚碳酸酯 (PC)
カラー(インサート)
RAL 7032(卵石灰)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
IEC 60352-7
商用データ
梱包寸法
2
正味重量
9.84 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
eCl@ss
27,440,217.00