配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
型号: 97 00 000 0406
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0406
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Type module Han® Megabit module
  • Beschrijving van de module Insteekstuk
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 4
  • overige contacten + afscherming
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
  • Details Niet geschikt voor kappen/behuizingen met een lage constructie noch voor Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact en Han-Modular® Twin.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Buitendiameter draad ≤3,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale impulsspanning 0.8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5e Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid ‌ 100 Mbit/s
  • Contactweerstand, afscherming ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking over de aansluitcycli 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiaal (afscherming) 锌压铸,镀镍
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较