配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9912
Han-MOD PE CONTACT EXTENSION
Han-MOD PE CONTACT EXTENSION

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆套管
用于PE拓展
16 mm²
注释
比较
型号: 09 14 000 9912
Han-MOD PE CONTACT EXTENSION
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Terminal de cable
  • Descripción del accesorio para extensión de PE
Versión
  • Detalles Solo para capotas a empotrar y bases de construcción alta.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 16 mm²
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 5,09 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85369010
  • GTIN 5713140018556
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较