登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
...
Serier
Han-Modular®
09 14 002 2653
型号: 09 14 002 2653
Han MODULAR 2 MODULE MALE 100A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
100 A 模块
双模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 2
导体截面积: 10 ... 25 mm²
额定电流: 100 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 2653
Han MODULAR 2 MODULE MALE 100A
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Moduler
Serier
Han-Modular®
Modultype
Han
®
100 A modul
Modulets størrelse
Dobbeltmodul
Version
Termineringsmetode
Aksial skrueterminering
Køn
Male
Antal kontakter
2
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
10 ... 25 mm²
Ledningens udvendige diameter
≤11,4 mm
Nominel strøm
100 A
Nominel spænding
1.000 V
Nominel impulsspænding
8 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 0,3 mΩ
Afisoleringslængde
12 ... 14 mm
Tilspændingsmoment
6 ... 7 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategori 1 klasse B
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
69 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140019690
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®