配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
4
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 002 2651
Han MODULAR 2 MODULE MALE 100A
Han MODULAR 2 MODULE MALE 100A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 100 A 模块
双模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 2
导体截面积: 16 ... 35 mm²
额定电流: ‌100 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 2651
Han MODULAR 2 MODULE MALE 100A
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
4
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 Módulos
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Módulo Han ® 100 A
  • 模块尺寸 Módulo doble
版本
  • 接线方式 Terminación de tornillo axial
  • 公母类型 Macho
  • 针数 2
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 16 ... 35 mm²
  • 线芯外径 ≤11,4 mm
  • 额定电流 ‌ 100 A
  • 额定电压 1.000 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0,3 mΩ
  • 剥线长度 12 ... 14 mm
  • 拧紧力矩 6 ... ‌8 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
Propiedades del material
  • 材料(插芯) Policarbonato (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (gris guijarro)
  • 材料(插针) Aleación de cobre
  • 表面(插针) Chapado en plata
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
    6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    Plomo
    Níquel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 63 g
  • 原产国 Alemania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140019683
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较