Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
...
Seri
Han-Yellock®
09 14 004 4513
型号: 09 14 004 4513
Han MODULAR 4 MULTI MODULE FEMALE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Multi 模块
单模块
母头
插针: 4
额定电流: 1.5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 004 4513
Han MODULAR 4 MULTI MODULE FEMALE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Modüller
Seri
Han-Modular®
Modül türü
Han
®
Çoklu modül
Modülün boyutu
Tekli modül
Sürüm
Soket tipi
Dişi
Kontak sayısı
4
Ayrıntılar
Lütfen kontakları ayrıca sipariş edin.
Ayrıntılar
Kontakları çıkarırken iki parçalı modül 7 mm'lik bir tornavida kullanılarak açılabilir. Bu modülü yok eder.
Teknik özellikler
Kablo dış çapı
≤5,2 mm
Nominal akım
1,5 A
Çalışma Gerilimi
50 V
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Net ağırlık
8,5 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140020184
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®