登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
11
Combinables
2
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
84
Frames
17
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
Han-Modular® złącze modułowe
...
Moduły
Moduły optyczne
09 14 004 4501
型号: 09 14 004 4501
Han MODULAR 4 MULTI MODULE MALE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Multi 模块
单模块
公头
插针: 4
额定电流: 1.5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 004 4501
Han MODULAR 4 MULTI MODULE MALE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
11
Combinables
2
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
84
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Moduły
Seria
Han-Modular®
Typ modułu
Mulitmoduł Han
®
Rozmiar modułu
Moduł pojedynczy
Wersja
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Liczba kontaktów
4
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Średnica zewnętrzna przewodu
≤5,2 mm
Prąd znamionowy
1,5 A
Napięcie znamionowe
50 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Waga netto
6 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140020160
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found