配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 14 000 6253
Han Modular Pneumatic contact 4,0 female
Han Modular Pneumatic contact 4,0 female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Pnömatik kontak
Şalter olmadan, Düz
Dişi
Delrin asetal
注释
比较
型号: 09 14 000 6253
Han Modular Pneumatic contact 4,0 female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Kontak tipi Pnömatik kontak
  • Kontak açıklaması Şalter olmadan Düz
Sürüm
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
  • İşletme basıncı ≤ 8 bar
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Tüp iç çapı 4 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Delrin asetal
  • Malzeme (conta) Buna-N
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 0,24 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 39269097
  • GTIN 5713140018396
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522