Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Кожухи
84
Frames
17
Артикул: 09 80 003 0201
Han-Modular SP SO CM4
Han-Modular SP SO CM4

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Модуль защиты от перенапряжения Han-Smart® Surge
Одинарный модуль
Четыре канала, Общий опорный потенциал
Push-In
Розетка
Контакты: 5
Поперечное сечение проводника: 0.25 ... 1.5 mm²
Полиамид (ПА)
RAL 7032 (серый)
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 80 003 0201
Han-Modular SP SO CM4
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
Информация о компоненте
Название
  • Категория Modules
  • Серия Han-Modular®
  • Название Han-Smart®
  • Тип модуля Han-Smart® Surge protection module
  • Размер модуля Single module
  • Описание модуля
    Four channels
    Common reference potential
Версия
  • Метод подключения Push-In
  • Тип Female
  • Число контактов 5
  • Подробные данные The combination of Surge Protection modules must be installed in an earthed metallic hinged frame to ensure a safe discharge of the surge energy.
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 24 V DC
  • Допустимое напряжение
    33 V DC
    23 V AC
  • Номинальный ток ‌ 0.5 A
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.25 ... 1.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Длина снятия изоляции 8 mm
  • Рабочая температура -40 ... +85 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 38.5 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140185364
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare