配套产品
配套产品
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
型号: 09 80 113 0400
Han-Modular Switch US4
Han-Modular Switch US4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Switch US4
双模块
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 80 113 0400
Han-Modular Switch US4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
产品详情
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Identifikation Han-Smart®
  • Modultype Switch US4
  • Modulets størrelse Dobbeltmodul
  • Type af Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Køn Hun
  • Samlet antal porte 4
  • Koblingsteknologi
    Store and Forward
    Cut Through
  • Rammestørrelse 10 kB
  • Ikke-blokerende Ja
  • Kvalitet af service Ja
  • Energieffektivt Ethernet Ja
  • Diagnostisk display
    Tilslutning (link)
    Dataoverførsel (lov)
    Dataoverførselshastighed
    Strømforsyning
Termineringsdata
  • Nominel spænding 24 V DC
  • Tilladt spænding 12 ... 30 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse Ja
  • Driftsstrøm ‌110 mA @ 24 V DC
  • Termineringsmetode Stikbar skruekontakt
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed 30 ... 95 % Ikke-kondenserende
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Længde 86,9 mm
  • Bredde 34,4 mm
  • Højde 29,4 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 55022 Karakteristika for radiotransmissionsforstyrrelse
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
    EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
    EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
    EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
    EN 61000-6-4 udledningsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
    IEC 60068-2-27 Stød
    IEEE 802.3
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 97 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140185081
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较