Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Modular® Twin
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Hood
Verzió
Méret
Modular Twin
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M25
Rögzítés típusa
Single locking lever
Részletek
Rated voltage ≤630 V
Rated impulse voltage ≤6 kV
Pollution degree 3
For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING.
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Aluminium die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Powder-coated
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7037 (dust grey)
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained