配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
型号: 09 14 000 6121
Han-Modular coax M-contact 75Ohm (RG179)
Han-Modular coax M-contact 75Ohm (RG179)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤1.5 A
公头
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 14 000 6121
Han-Modular coax M-contact 75Ohm (RG179)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41626
  • Tipo de contacto Contacto coaxial
  • Descripción del contacto para cables RG 179 BU, 187 AU
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Método de terminación Terminación de soldadura/engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 1,5 A
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Impedancia coaxial 75 Ω
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 2 g
  • País de origen Hungría
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140018259
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Modular®
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较