配套产品
配套产品
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
Spare Part
2
Modules
294
Hoods/Housings
3
型号: 09 14 006 0313
Hinged frame 6B for 2 modules (a..b)
Hinged frame 6B for 2 modules (a..b)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铰链式框架
用于2个模块, a ... b
尺寸: 6 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140060371
型号: 09 14 006 0313
Hinged frame 6B for 2 modules (a..b)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
Spare Part
2
Modules
294
Hoods/Housings
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Han-Modular®
  • Type accessoire Scharnierend frame
  • Beschrijving van het accessoire
    voor 2 modules
    a ... b
  • Eigenschappen
    Dwarsdoorsnede geleider PE (vermogenszijde) 4 ... 10 mm²
    Dwarsdoorsnede geleider PE (signaalzijde) 1 ... 2,5 mm²
Versie
  • Grootte 6 B
Technische eigenschappen
  • Striplengte 8 ... 10 mm
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,8 Nm PE-schroef M3
    ‌1,2 Nm PE-schroef M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 40 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140020375
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较