登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
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
8
Frames
17
没有可用数据
eShop
...
Série
Han-Modular®
09 14 001 2732
型号: 09 14 001 2732
Han PE-module fem. axial 10-25qmm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
PE 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 10 ... 25 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 2732
Han PE-module fem. axial 10-25qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Modules
Série
Han-Modular®
Type de module
Module Han
®
PE
Taille du module
Module individuel
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis axiale
Genre
Femelle
Nombre de contacts
1
Contenu du kit
Module PE avec contact à vis axiales pré-assemblé
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
10 ... 25 mm²
Diamètre extérieur
≤14,5 mm
Résistance de contact
≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder
13 mm
Couple de serrage
2 Nm
6 ... 7 Nm pour vis axiale
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Alliage de zinc moulé, revêtement nickel
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
76,9 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140161474
eCl@ss
27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING News 2020