配套产品
配套产品
Combinables
8
Frames
17
型号: 09 14 001 2734
Han PE-module fem. axial 38qmm
Han PE-module fem. axial 38qmm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® PE 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 22 ... 38 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 2734
Han PE-module fem. axial 38qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Frames
17
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® PE Modul
  • Modulgröße Einzelmodul
Ausführung
  • Anschlussart Axialschraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 1
  • Lieferumfang PE-Modul mit vormontiertem Axialschraubkontakt
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 22 ... 38 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤14,5 mm
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Abisolierlänge 13 mm
  • Anzugsdrehmoment
    2 Nm
    6 ... 8 Nm für Axialschraube
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Zink-Druckguss, vernickelt
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 76,25 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184978
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较