配套产品
配套产品
Combinables
6
Frames
17
型号: 09 14 001 2634
Han PE-module male axial 38qmm
Han PE-module male axial 38qmm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® PE 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 1
导体截面积: 22 ... 38 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 2634
Han PE-module male axial 38qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Frames
17
产品详情
名称
  • カテゴリ モジュール
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • モジュールのタイプ Han® PE モジュール
  • モジュールのサイズ シングルモジュール
バージョン
  • 結線方式 アクシャルスクリュー端子
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 1
  • 梱包内容 組立て済みアクシャルスクリューコンタクト付きPEモジュール
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 22 ... 38 mm²
  • ワイヤー外径 ≤14.5 mm
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • ストリップ 長さ 13 mm
  • 締付けトルク
    2 Nm
    6 ... 8 Nm アクシャルスクリュー用
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 77.75 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140184961
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较