配套产品
配套产品
Accessories
5
Peça de reposição
2
型号: 09 12 008 4807
Han Power S - 2 x Han Q 4/2
Han Power S - 2 x Han Q 4/2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 2x Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 6
导体截面积: 4 ... 6 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 12 008 4807
Han Power S - 2 x Han Q 4/2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
Peça de reposição
2
产品详情
标识
  • 类别 配电器
  • 上壳/底座系列 Han-Power® S
  • 原件 电源分线器
  • 规格
    带 2x Han® Q 4/2
    母插芯
    用于 Han-Compact® 底座,不封底固定
版本
  • 接线方式
    绝缘置换连接绝缘位移终端
    符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
  • 针数 6
  • 信号针数 2
  • 电源针数 4
  • 接地针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 4 ... 6 mm²
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压相-地 400 V
  • 额定电圧相-相 690 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合UL(信号) 250 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 333 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140017900
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较