配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
4
型号: 09 35 433 0441
Han PP Power L Met plug fix cod 6-10mm
Han PP Power L Met plug fix cod 6-10mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 带固定编码
弹片接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 6 ... 10 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 433 0441
Han PP Power L Met plug fix cod 6-10mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
饰品
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Power L
  • 原件 连接器组
  • 规格
    符合 AIDA
    带固定编码
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 弹片接线
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 包含金属底座和母插芯
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 13
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 24 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度
    10 mm 合格声明
    44 mm 电缆外被
  • 拧紧力矩 ‌3 Nm
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 夹持范围 6 ... 10 mm
  • 抗震 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(O 形环) NBR
  • 材料(内部密封) NBR
  • 材料(电缆密封) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 118.323 g
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223851
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较