配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
4
型号: 09 35 433 0401
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 带固定编码
弹片接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 9 ... 13 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 433 0401
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identificação Power L
  • Elemento Jogos de conectores
  • Especificação
    Compátível com AIDA
    Com codificação fixa
  • Características
    Mecanismo de trava intuitivo
    Montagem em campo sem ferramentas
Versão
  • Método de terminação Terminalção de grampo de mola
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 5
  • Tipo de trava PushPull
  • Detalhes Ao instalar um sistema PROFINET, observe a instrução de instalação PROFINET.
  • Conteúdo da embalagem incl. base metálica e inserto fêmea
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,75 ... 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 18 ... AWG 13
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 24 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem
    10 mm Condutores
    44 mm manto de cabo
  • Torque de aperto ‌3 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Faixa de aperto 9 ... 13 mm
  • Resistência à vibração 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de varredura conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto 30 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Au sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Niquelado
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (vedação interna) NBR
  • Material (vedação do cabo) NBR
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações DNV GL
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 110 g
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140223844
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较