配套产品
配套产品 新
Combinables
5
Accessories
7
型号: 09 35 241 0501
Han PP SCRJ Genderchanger
Han PP SCRJ Genderchanger

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
符合 AIDA
压铸锌
注释
比较
型号: 09 35 241 0501
Han PP SCRJ Genderchanger
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
5
饰品
7
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 식별 SCRJ
  • 요소 젠더 변환기
  • 사양 AIDA 준수
  • 특징 직관적 잠금 메카니즘
버전
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 2
  • 고정 2개 스크류 유형 M3를 사용하여 벽면 장착가능
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65 체결 조건
    IP67 체결 조건
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-117 버전 14 (V14)
    IEC 61754-24 체결 측면
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET 예
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 122.103 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140054424
  • eCl@ss 27,440,190.00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较