配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
饰品
3
型号: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
Han PP Signal 10-pole plug set, metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 10
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
3
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Signal
  • 原件 连接器组
  • 规格 符合 AIDA
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 压接针
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 10
  • 锁定类型 PushPull
  • 详细资料 安装 PROFINET 系统时,请遵守 PROFINET 安装指南。
  • 包装内容 包含金属底座和母插芯
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤ 2.1 mm
  • 针间距(接线端)
    2.4 mm
    3 mm
  • 针间距(插拔端)
    2.4 mm
    3 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 放电距离 ≥ 1.1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.1 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 +5 ... +50 °C
  • 插入力 ‌ 50 N
  • 拔出力 ‌ 50 N
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 4 ... 11 mm
  • 测试电压U r.m.s.
    1.5 kV (接头-接头)
    1.5 kV (接点-地)
  • 抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 50 g / 11 ms,每个轴10 次冲击
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(O 形环) NBR
  • 材料(电缆密封) TPE
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 70 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140054462
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较