PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 35 002 6002
型号: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
焊接接线
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
标识
Signal
原件
母头
规格
直式
特点
直观的锁定机制
版本
接线方式
焊接接线
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
10
技术参数
针间距(接线端)
2.4 mm
3 mm
针间距(插拔端)
2,4 mm
3 mm
额定电流
5 A
额定电压
50 V
额定脉沖电压
1,5 kV
污染等级
3
放电距离
≥ 1.4 mm
爬电距离
≥ 1,4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插入力
50 N
拔出力
50 N
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1,5 kV (contacto-contacto)
1,5 kV (contacto-tierra)
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
50 g / 11 ms,每个轴10 次冲击
材料特性
材料(插芯)
Poliamida (PA)
颜色(插芯)
Negro
材料(插针)
Aleación de cobre
表面(插针)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
RoHS 豁免
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
ELV 状态
conforme con exención
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
Sí
REACH SVHC 物质
Plomo
加州 65 号提案物质
Sí
加州 65 号提案物质
Plomo
Níquel
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
40
净重
5.58 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140053823
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found