配套产品
配套产品
插芯
3
型号: 09 35 002 0433
Han PP V14 cable hood 9-13mm
Han PP V14 cable hood 9-13mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
注释
比较
型号: 09 35 002 0433
Han PP V14 cable hood 9-13mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
3
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 SCRJ
  • 上壳/底座类型 飞线底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 电缆直径 9 ... 13 mm
材料特性
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 24.1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140053656
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466