配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 39 50 012 0450
Han-Port Combi insert D/2 HIFF module
Han-Port Combi insert D/2 HIFF module

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
德国 (VDE)
弹片接线
‌16 A
250 V AC
‌50 Hz
导体截面积: 2.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 012 0450
Han-Port Combi insert D/2 HIFF module
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Jack
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Port®
  • Element Jack
Version
  • Förbindningsmetod Fjäderklämsterminering
  • Applikationsområde Tyskland (VDE)
  • Detaljer 1x RJ45 kat.6/1x USB-A 3.0, separat medpackad
Förbindningsdata
  • Försörjningsspänning 250 V AC
  • Märkström ‌ 16 A
  • Nominell frekvens ‌ 50 Hz
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 2.5 mm²
  • Installationsdjup 43 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 110 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140190481
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
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
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较