配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 39 50 001 0450
Han-Port Combi insert D/HIFF breakout
Han-Port Combi insert D/HIFF breakout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
2 HIFF 数据模块的开孔
德国 (VDE)
弹片接线
‌16 A
250 V AC
‌50 Hz
导体截面积: 2.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0450
Han-Port Combi insert D/HIFF breakout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Zásuvky
  • Řada krytů Han-Port®
  • Prvek Zásuvka
  • Specifikace 2× výřez pro datový modul HIFF
Verze
  • Způsob připojení Pružinové připojení
  • Oblast použití Německo (VDE)
Parametry připojení
  • Napájecí napětí 250 V AC
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovitá frekvence ‌ 50 Hz
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 2,5 mm²
  • Montážní hloubka 43 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,028 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140190467
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
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
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较