登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
29
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Интерфейсы оператора
Служебные интерфейсы
...
Han-Port
®
Frames
39 50 000 0120
型号: 39 50 000 0120
Han-Port Rahmen 1-fach, sw, Metalldeckel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
框架
单, 金属版,CPD黑色, 金属保护盖,CPD黑色
压铸锌
注释
比较
型号: 39 50 000 0120
Han-Port Rahmen 1-fach, sw, Metalldeckel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
29
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Sockets
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Port
®
Элемент
Frames
Спецификация
Single
Metal version, CPD black
Metal cover, CPD black
Технические характеристики
Предельная температура
-10 ... +60 °C
Температура хранения
-25 ... +60 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
压铸锌
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
光滑表面
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
311 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140154773
eCl@ss
27182810 Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet)
ETIM
EC002617
UNSPSC 24.0
39121321
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®