配套产品
配套产品
型号: 09 10 005 4751
Han Power T 1A 5+PE clip
Han Power T 1A 5+PE clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® 1A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 005 4751
Han Power T 1A 5+PE clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ 分電装置
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Power® T
  • エレメント 電源分岐
  • 仕様 3x Han® 1A付き
バージョン
  • コンタクト数 5
  • PEコンタクト はい
  • ロックタイプ スナップインラッチ
  • 詳細
    通電状態でコンタクトを挿抜しないでください。
    嵌合していない状態でインサートに通電しないで下さい。
    出力に接続されている回路はIEC 60364の規定に準拠して過電流保護を行う必要があります。
    電気技術者または有資格者が設置してください。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 入力電流 ‌17 A
  • 出力電流 ‌8.5 A
  • 定格電圧 400 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 使用温度範囲 -30 ... +90 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
材質
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
    IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.038 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140398108
  • eCl@ss 27,142,409.00
  • UNSPSC 24.0 39121303