登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
Han-Power
®
09 10 005 4756
型号: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带 3x Han
®
1A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Energidistributører
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han-Power
®
T
Element
Energidistributør
Specifikation
Med 3x Han
®
1 A
Version
Antal kontakter
5
PE-kontakt
Ja
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Detaljer
Indsatser må ikke tilkobles eller frakobles under elektrisk belastning.
Kontaktindsatser må ikke tændes i ikke-sammenkoblet tilstand.
Kredsløb, der er tilsluttet udgangen, skal beskyttes mod overstrøm i overensstemmelse med reglerne i IEC 60364.
Må kun samles af en elektrisk uddannet eller kvalificeret person.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0,14 ... 2,5 mm²
Indgangsstrøm
17 A
Udgangsstrøm
8,5 A
Nominel spænding
400 V
Nominel impulsspænding
6 kV
Forureningsgrad
3
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Begrænsende temperatur
-30 ... +90 °C
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Materialeegenskaber
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
IEC 61373 Kategori 1 klasse B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
70 g
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140398115
eCl@ss
27.142.409,00
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found