登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
...
Han-Power
®
energia elosztó
Han-Power® T
97 00 000 1156
型号: 97 00 000 1156
Han-Power T 3x Han 4A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带 3x Han
®
4 A, 用于Han
®
3 A底座,不封底固定
插针: 4
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 97 00 000 1156
Han-Power T 3x Han 4A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Energy distributors
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Power® T
Elem
Energy distributor
Specifikáció
with 3x Han
®
4 A
In Han
®
3 A Housings, bulkhead mounting
Verzió
Érintkezők száma
4
PE érintkező
Yes
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
10 A
Földelővezető névleges feszültsége
230 V
Névleges feszültség vezető-vezető
400 V
Névleges impulzus feszültség
4 kV
Szennyeződési fok
3
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP44
IP67 with seal screw 09 20 000 9918
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
Polyamide (PA)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
0.01 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
eCl@ss
27142409 Small distribution board
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303