登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Série
...
Distribuidor Han-Power
®
Energy
Han-Power® T
09 12 008 4760
型号: 09 12 008 4760
Han Power T Modular Twin
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带3个Han-Modular
®
Twin, 不封底安装底座
插针: 7
材料 (上壳/底座): 压铸锌
RAL 7037(土灰)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 12 008 4760
Han Power T Modular Twin
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Distribuidores de energia
Linhas de carcaças/bases
Han-Power® T
Elemento
Distribuidor de energia
Especificação
Com 3x Han-Modular
®
Twin
Base de embutir
Versão
Número de Pólos
7
Número de contatos de sinal
4
Número de contatos de potência
3
Características técnicas
Corrente Nominal
40 A
Tensão nominal condutor-terra
400 V
Tensão nominal condutor-condutor
690 V
Tensão nominal de impulso
6 kV
Grau de poluição
3
Corrente nominal (sinal)
16 A
Tensão nominal (sinal)
400 V
Tensão nominal de impulso (sinal)
6 kV
Grau de poluição (sinal)
3
Tensão nominal conforme UL
600 V
Resistência de isolamento
>10
8
Ω
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
Propriedades do material
Material (contatos)
铜合金
Material (carcaça/base)
压铸锌
Superfície (carcaça/base)
粉末涂层
Cor (carcaça/base)
RAL 7037(土灰)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exceções RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
Número ECHA SCIP
2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
857,36 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140017832
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®