配套产品
配套产品
교체 부품
1
型号: 09 12 008 4759
Han Power T Q2/0 Customer-specific
Han Power T Q2/0 Customer-specific

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带3个Han® Q 2/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定
插针: 2
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4759
Han Power T Q2/0 Customer-specific
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
교체 부품
1
产品详情
식별
  • 카테고리 配电器
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Power® T
  • 요소 에너지 분배기
  • 사양
    带3个Han® Q 2/0
    用于Han® 3 A底座,不封底固定
버전
  • 컨택트핀 개수 2
  • PE 단자
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 40 A
  • 정격 전압 830 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • CSA 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP44
    IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
자재 특성
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 재료 (후드/하우징) 聚酰胺 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005(乌黑)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) 聚酰胺 (PA)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 85 g
  • 원산지 멕시코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140190542
  • eCl@ss 27,142,409.00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较