配套产品
配套产品 新
备件
2
型号: 61 12 203 0007 00
Han-Power T multi Han Q4/2
Han-Power T multi Han Q4/2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 5x Han® Q 4/2, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定
插针: 6
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 12 203 0007 00
Han-Power T multi Han Q4/2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
备件
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 配电器
  • 上壳/底座系列 Han-Power® T
  • 原件 电源分线器
  • 规格
    带 5x Han® Q 4/2
    用于 Han-Compact® 底座,不封底固定
版本
  • 针数 6
  • 信号针数 2
  • 电源针数 4
  • 接地针 是
技术参数
  • 额定电流 ‌ 17 A
  • 额定电压相-地 400 V
  • 额定电圧相-相 690 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 2 A
  • 额定电压(信号) 24 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合UL(信号) 24 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 额定电压符合CSA(信号) 24 V
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -40 ... +40 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,000 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140190559
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303