Matching Products
Matching Products NEW
Spare Part
1
Osa number: 09 12 008 4756
Han-Power T with Han Q4/0
Han-Power T with Han Q4/0

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Energy distributor
With 3x Han® Q 4/0, In Han® 3 A Housings, bulkhead mounting
Contacts: 4
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP44, IP67 with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Compare
Osa number: 09 12 008 4756
Han-Power T with Han Q4/0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Spare Part
1
toote detailid
Azonosítás
  • Kategória Rozvaděče energie
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Power® T
  • Elem Rozvaděč energie
  • Specifikáció
    S 3× Han® Q 4/0
    V průchozích panelových krytech Han® 3 A
Verzió
  • Érintkezők száma 4
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 40 A
  • Névleges feszültség 830 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Slitina mědi
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamid (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (černá)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Polyamid (PA)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS kivételek 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV státusz V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Neobsahuje
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Neobsahuje
  • REACH SVHC anyagok Ano
  • REACH SVHC anyagok Olovo
  • ECHA SCIP szám 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ano
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Olovo
    Nikl
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 160 g
  • Származási ország Mexiko
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140017825
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare