配套产品
配套产品
Combinables
14
Accessories
5
型号: 09 35 234 0421
Han PushPull Power 4/0 F QL 1.5mm
Han PushPull Power 4/0 F QL 1.5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 234 0421
Han PushPull Power 4/0 F QL 1.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Accessories
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identifiering Power
  • Element Kontaktdonssatser
  • Funktioner Intuitiv låsmekanism
Version
  • Förbindningsmetod Han-Quick Lock® terminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 5
  • Låsningstyp PushPull
  • Leveransomfattning inkl. plastchassihus och honkontaktinsats
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.25 ... 1.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • Ledare ytterdiameter ≤3,8 mm
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 690 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klämintervall 6.5 ... 9.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (kabeltätning) TPE
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 25,16 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140054370
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较