配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
饰品
4
型号: 09 35 231 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: ‌16 A
插针: 5
镀银
PushPull
夹持范围: 4 ... 11 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
饰品
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation Power
  • Element Konnektorsæt
  • Funktioner Intuitiv låsemekanisme
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 5
  • Låsetype PushPull
  • Pakkens indhold
    inkl. metalhus og female indsats
    Uden kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,25 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 22 ... AWG 12
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding leder-jord 400 V
  • Nominel spænding leder-leder 690 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 2
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Spændeområde 4 ... 11 mm
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
  • Modstandsdygtighed over for stød 5 g/30 ms, 3 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplast
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • Materiale (O-ring) NBR
  • Materiale (kabeltætning) TPE
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP-nummer 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 66,2 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054196
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较