配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
3
型号: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
Han PushPull Power L Genderchanger

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
符合 AIDA
注释
比较
型号: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
饰品
3
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identificare Power L
  • Element Adaptor gen
  • Specificație Compatibil AIDA
  • Caracteristici Mecanism de blocare intuitiv
Versiune
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 5
  • Fixare Se poate monta pe perete cu 4 şuruburi tip M5
  • Tip blocare PushPull
  • Conţinut pachet incl. priză şi PCB cu 2x inserţie tată
Caracteristici tehnice
  • Secțiune fir [AWG] AWG 18 ... AWG 13
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 24 V
  • Lungime dezizolare
    10 mm conductori
    44 mm manta cablu
  • Moment de strângere ‌3 Nm
  • Temperatura de limitare -20 ... +50 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65 stare cuplată
    IP67 stare cuplată
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Au peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Anodizat
  • Material (etanşare) NBR
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Omologări DNV GL
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 229,5 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140054547
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较