配套产品
配套产品
Combinables
39
饰品
7
型号: 61 04 201 1084 01
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 联接
preLink® IDC 绝缘置换连接
额定电流: ‌1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
顶出线
材料: 压铸铝
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1084 01
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
饰品
7
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Kontaktdonssatser
  • Specification
    AIDA överensstämmelse
    Koppling
  • Funktioner Intuitiv låsmekanism
Version
  • Förbindningsmetod preLink® IDC isoleringsskyddad förbindning
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Version Toppingång
  • Låsningstyp PushPull
  • Leveransomfattning
    Kabelkåpor/Chassihus
    Hona
    Kabelförskruvning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Flertrådig
    0,26 ... 0,32 mm² Massiv
  • Ledararea (AWG)
    AWG 24 ... AWG 22 Massiv
    AWG 24 ... AWG 22 Flertrådig
  • Ledare ytterdiameter ≤ 1,6 mm
  • Märkström ‌ 1,75 A
  • Märkspänning 50 V
  • Överföringsegenskaper Kat. 6 Klass E upp till 250 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 6 ... 12 mm
Materialprestanda
  • Yta (kontakter)
    Au över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) silver
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Kopplingsyta
  • Godkännanden DNV GL
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 132,6 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140223967
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较