配套产品
配套产品
Accessories
8
Inserţii
5
型号: 09 35 002 0321
Han PushPull RJ45 housing with gasket
Han PushPull RJ45 housing with gasket

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 35 002 0321
Han PushPull RJ45 housing with gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
8
Inserţii
5
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 带集成密封
版本
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-117
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3.38 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140053618
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较