登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
3
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Datové konektory
Optická vlákna
09 35 241 0402
型号: 09 35 241 0402
Han PushPull SCRJ metal plug w/o SC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
插针: 2
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 241 0402
Han PushPull SCRJ metal plug w/o SC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
3
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Han® PushPull (V14)
Identifikace
SCRJ
Prvek
Sady konektorů
Specifikace
V souladu s požadavky AIDA
Vlastnosti
Intuitivní zajišťovací mechanismus
Verze
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
2
Způsob zajišťování
PushPull
Obsah balení
Vč. krytu a vložky SCRJ
Bez kontaktů
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Průměr kabelu
6,5 ... 9,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Niklováno
Materiál (O-kroužek)
NBR
Materiál (těsnění kabelu)
TPE
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 61754-24 Kontaktní plocha
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
DNV GL
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
62,04 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140054394
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling