配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
133
Frames
1
型号: 09 12 002 3151
Han Q 2/0-f-crimp
Han Q 2/0-f-crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 002 3151
Han Q 2/0-f-crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
133
Frames
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Q
  • Tanımlama 2/0
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 3 A
  • Kontak sayısı 2
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Nominal akım ‌ 40 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 0,188 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140016729
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Chapter Han® Q
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较