配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
备件
3
上売/底座
127
Frames
1
型号: 09 12 002 2653
Han Q 2/0-m 14-10 AWG 400V
Han Q 2/0-m 14-10 AWG 400V

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 2.5 ... 6 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 002 2653
Han Q 2/0-m 14-10 AWG 400V
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
备件
3
上売/底座
127
Frames
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® Q
  • Identificazione 2/0
  • Caratteristiche Contatti "finger safe"
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite assiale
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 3 A
  • Numero di poli 2
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 2,5 ... 6 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 40 A
  • Tensione di esercizio 400 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 400 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 400 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Coppia di serraggio 1,8 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 20 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140016569
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522