Contacts
18
Combinables
6
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Monoblok-indsatser
...
Til industrielle applikationer
Strømstyrker fra 16 A
09 12 006 3141
型号: 09 12 006 3141
Han Q 4/2 F-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 3141
Han Q 4/2 F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
6
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han
®
Q
Identifikation
4/2
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Størrelse
Han-Compact®
Antal kontakter
6
Antal signalkontakter
2
Antal effektkontakter
4
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
1,5 ... 6 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Signal
Nominel strøm (signal)
10 A
Nominel spænding (signal)
250 V
Nominel impulsspænding (signal)
4 kV
Forureningsgrad (signal)
3
Nominel strøm (effekt)
40 A
Nominel spænding leder-jord (effekt)
400 V
Nominel spænding leder-leder (effekt)
690 V
Nominel impulsspænding (effekt)
6 kV
Forureningsgrad (effekt)
3
Nominel spænding i henhold til UL (signal)
250 V
Nominel spænding i henhold til UL (effekt)
600 V
Nominel spænding i henhold til CSA (signal)
250 V
Nominel spænding i henhold til CSA (effekt)
600 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
12,618 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140017504
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Chapter Han® Q