Contacts
5
Combinables
1
Tools
1
备件
2
上売/底座
12
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 12 805 3104
型号: 09 12 805 3104
Han Q 5/0 HighTemp-F-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
黑色
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 805 3104
Han Q 5/0 HighTemp-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
Tools
1
Spare Part
2
Hoods/Housings
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han
®
Q High Temp
Identificação
5/0
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Tamanho
3 A
Número de Pólos
5
contato terra
是
Detalhes
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Pinos codificadores sob solicitação
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
Corrente Nominal
16 A
Tensão nominal condutor-terra
230 V
Tensão nominal condutor-condutor
400 V
Tensão nominal de impulso
4 kV
Grau de poluição
3
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Limitação de temperatura
-40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
液晶聚合物 (LCP)
Cor (inserto)
黑色
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
15 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140186606
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp