电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han-Compact
®
20 87 145 3001 100
型号: 20 87 145 3001 100
Han Q 8/0 UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 20 87 145 3001 100
Han Q 8/0 UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable, 9c x 14 AWG, tray, TC-ER, SAB
Conector 1
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
Han Q 8/0 Male Insert Crimp Term
Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG
Cable Seal M25x1,5 Metal 14-17mm
连接器2
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG
Cable Sealing 25x1,5 Metal 14-17mm
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
Q
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
Q 8/0 公头
上壳
顶出线
连接器2
Han
®
Q 8/0 母头
上壳
顶出线
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
8
芯结构
8x AWG 14
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
870 g
原产国
美国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140262157
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found