配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
5
Insertos
23
型号: 19 12 008 0429
Han Q 8/0 Hood Top Entry M25
Han Q 8/0 Hood Top Entry M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于Han-Compact®半电缆紧固件
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 12 008 0429
Han Q 8/0 Hood Top Entry M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
饰品
5
插芯
23
产品详情
Identificação
  • Categoria 上売/底座
  • Linhas de carcaças/bases Han-Compact®
  • Tipo de carcaça/base 上壳
  • Descrição da carcaça/base 用于Han-Compact®半电缆紧固件
Versão
  • Tamanho Han-Compact®
  • Versão 顶出线
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava 单锁扣
  • Campo de aplicação 适用于工业用途的上壳/底座
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • Material (carcaça/base) 聚碳酸酯 (PC)
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005(乌黑)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 20 g
  • País de origem 德国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140124134
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较